Carrello Phoenix (Silenzioso / Standard) alto 600mm (Codici componente)

Carrello Phoenix (Silenzioso / Standard) alto 600mm
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Wagon with an easily mounted bushing.
· Pipe type wagon with quiet, smooth, comfortably usable soundproof casters.
· Pipes are adopted as posts for easy assembly and shelf relocations.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PEW-662-YG

Codice componente
PEW-662-YG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

257.07 €

1 Disponibile 6 giorni 1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Frontage(mm) 600 Depth(mm) 400 Height(mm) 600
Maximum Load(kg/unit) 150 Color Young Green Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 JAN Code 4989999429718
Trusco Code 488-2580 Number of Steps(Level) 2 Shelf Board Adjustment Pitch(mm) 25
Spill Preventer Height(mm) 50 Caster Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces) Mass(g) 9900(9.9kg)
Main Body Material Steel Caster Bracket Material Steel Wheel Material Elastomer (Noise-Suppression Type)
Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Carrello Phoenix (Silenzioso / Standard) alto 600mm, il codice articolo è il seguente: PEW-662-YG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PEW-662-YG.

Supporto tecnico