• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello Phoenix (Silenzioso con cassetto a due piani) alto 740/880mm

Carrello Phoenix (Silenzioso con cassetto a due piani) alto 740/880mm

[Features]
· Has two 42 mm deep drawers that are suitable for storing documents.
· The drawer has a latch function that prevents it from popping out.
· Pipes are adopted as posts for easy assembly and shelf relocations.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PEW-763X-W
PEW-763X-YG
PEW-773X-W
PEW-773X-YG
PEW-963X-W
PEW-963X-YG
PEW-973X-W
PEW-973X-YG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Color Trusco Code Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Uniform Load: Draw-out
(kg/stage)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

470.56 €

7 giorni 600400740White488-3373255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)28200(28.2kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

470.56 €

7 giorni 600400740Young Green488-3381255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)28200(28.2kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

563.49 €

7 giorni 750500740White488-3756255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)38900(38.9kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

563.49 €

6 giorni 750500740Young Green488-3764255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)38900(38.9kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

467.10 €

7 giorni 600400880White488-4396255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)28600(28.6kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

467.10 €

7 giorni 600400880Young Green488-4400255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)28600(28.6kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

558.67 €

6 giorni 750500880White488-4990255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)39300(39.3kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

562.60 €

6 giorni 750500880Young Green488-5007255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)39300(39.3kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type Uniform Load Capacity(kg/stage) 100
Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 3 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico