Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Carrello Phoenix (Silenzioso con un cassetto basso a un piano/con divisori)

Carrello Phoenix (Silenzioso con un cassetto basso a un piano/con divisori)

[Features]
· Has one 48 mm deep drawer that is suitable for storing documents.
· The drawer has a latch function that prevents it from popping out.
· Pipes are adopted as posts for easy assembly and shelf relocations.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PEW-963ZS2-W
PEW-963ZS2-YG
PEW-973ZS2-W
PEW-973ZS2-YG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Uniform Load: Draw-out
(kg/stage)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

438.60 €

8 giorni 600400White488-4426255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)25000(25.0kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

438.60 €

7 giorni 600400Young Green488-4434255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)25000(25.0kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

525.90 €

7 giorni 750500White488-5023255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)34000(34.0kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

525.90 €

7 giorni 750500Young Green488-5031255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)34000(34.0kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Height(mm) 880 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 3
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico