[Features]
· The drawer has a latch function that prevents it from popping out.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
PEW-64X-W |
PEW-64X-YG |
PEW-75X-W |
PEW-75X-YG |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Frontage (mm) | Depth (mm) | Color | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Material | Drawer internal dimensions: width x length x depth (mm) | Accessory | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247.45 € | 6 giorni | 600 | 400 | White | 4989999411911 | 488-2377 | 14590(14.59kg) | Steel | 496×331×42 | Mounting Bushing (4 pcs) | 1 unit | ||
247.45 € | 6 giorni | 600 | 400 | Young Green | 4989999411928 | 488-2385 | 14590(14.59kg) | Steel | 496×331×42 | Mounting Bushing (4 pcs) | 1 unit | ||
293.28 € | 10 giorni | 750 | 500 | White | 4989999412109 | 488-3004 | 19740(19.74kg) | Steel | 646×431×42 | Mounting Bushing (4 pcs) | 1 unit | ||
293.28 € | 8 giorni | 750 | 500 | Young Green | 4989999412116 | 488-3012 | 19740(19.74kg) | Steel | 646×431×42 | Mounting Bushing (4 pcs) | 1 unit |
Loading...
Height(mm) | 175 | Other | Option | Amount Of Content | 1 unit |
---|
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.