[Features]
· The drawer has a latch function that prevents it from popping out.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
PEW-64W-W |
PEW-64W-YG |
PEW-75W-W |
PEW-75W-YG |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Frontage (mm) | Depth (mm) | Color | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Material | Drawer internal dimensions: width x length x depth (mm) | Accessory | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233.67 € | 6 giorni | 600 | 400 | White | 4989999411898 | 488-2351 | 10660(10.66kg) | Steel | 219×331×113 | Mounting Bushing (4 pcs) | 1 unit | ||
233.67 € | 5 giorni | 600 | 400 | Young Green | 4989999411904 | 488-2369 | 10660(10.66kg) | Steel | 219×331×113 | Mounting Bushing (4 pcs) | 1 unit | ||
278.76 € | 6 giorni | 750 | 500 | White | 4989999412086 | 488-2989 | 13880(13.88kg) | Steel | 294×431×114 | Mounting Bushing (4 pcs) | 1 unit | ||
259.46 € | 6 giorni | 750 | 500 | Young Green | 4989999412093 | 488-2997 | 13880(13.88kg) | Steel | 294×431×114 | Mounting Bushing (4 pcs) | 1 unit |
Loading...
Height(mm) | 175 | Other | Option | Amount Of Content | 1 unit |
---|
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.