Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 17/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 18/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Carrello Phoenix (Economico) alto 851mm

Carrello Phoenix (Economico) alto 851mm

Wagon with an easily mounted bushing.
[Features]
· 75 mm small diameter caster type with affordable price.
· Pipes are adopted as posts for easy assembly and shelf relocations.
· Powder coated with environmentally friendly antibacterial agent.
[Applications]
· Ideal for storage of tools and instruments.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PEW-963-G75-W
PEW-963-G75-YG
PEW-973-G75-W
PEW-973-G75-YG
PEW-993-G75-W
PEW-993-G75-YG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color JAN Code Trusco Code Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

195.96 €

10 giorni 600400White4989999429879488-42052550Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)13400(13.4kg)SteelSteelRubber1 unit

195.96 €

5 giorni 600400Young Green4989999429886488-42132550Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)13400(13.4kg)SteelSteelRubber1 unit

245.79 €

7 giorni 750500White4989999429954488-48252550Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)19000(19.0kg)SteelSteelRubber1 unit

245.79 €

7 giorni 750500Young Green4989999429961488-48332550Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)19000(19.0kg)SteelSteelRubber1 unit

292.91 €

7 giorni 900600White-488-51042550Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)23600(23.6kg)SteelSteelRubber1 unit

292.91 €

7 giorni 900600Young Green-488-51122550Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)23600(23.6kg)SteelSteelRubber1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Height(mm) 851 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 3
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico