Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 17/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 18/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pannello forato per carrello Phoenix

Pannello forato per carrello Phoenix

[Features]
· A peg board which can be easily mounted on to a Phoenix Wagon.
· S size includes 2 punching mounting brackets and truss screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PEW-PN400L-W
PEW-PN400L-YG
PEW-PN400S-W
PEW-PN400S-YG
PEW-PN500L-W
PEW-PN500L-YG
PEW-PN500S-W
PEW-PN500S-YG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color Details Type Compatible Shelf Panel JAN Code Trusco Code Specifications Mass
(g)
Material Amount Of Content

66.26 €

5 giorni WhiteLFor D4004989999412161488-5147Vertical: 688 x horizontal: 406 mm2610(2.61kg)Steel1 pc.

66.26 €

5 giorni Young GreenLFor D4004989999412178488-5155Vertical: 688 x horizontal: 406 mm2610(2.61kg)Steel1 pc.

55.86 €

5 giorni WhiteSFor D4004989999412185488-5163Vertical: 180 x horizontal: 393 mm890(0.89kg)Steel1 Set (Mounting Fittings: 2 pcs, Small Truss Head Screw)

55.86 €

5 giorni Young GreenSFor D4004989999412192488-5171Vertical: 180 x horizontal: 393 mm890(0.89kg)Steel1 Set (Mounting Fittings: 2 pcs, Small Truss Head Screw)

80.47 €

6 giorni WhiteLFor D5004989999412208488-5180Vertical: 688 x horizontal: 506 mm4000(4.00kg)Steel1 pc.

80.47 €

5 giorni Young GreenLFor D5004989999412215488-5198Vertical: 688 x horizontal: 506 mm4000(4.00kg)Steel1 pc.

62.49 €

5 giorni WhiteSFor D5004989999412222488-5201Vertical: 180 x horizontal: 493 mm1040(1.04kg)Steel1 Set (Mounting Fittings: 2 pcs, Small Truss Head Screw)

62.49 €

5 giorni Young GreenSFor D5004989999412239488-5210Vertical: 180 x horizontal: 493 mm1040(1.04kg)Steel1 Set (Mounting Fittings: 2 pcs, Small Truss Head Screw)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Other Option

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico