Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Carrello Falcon (1 ripiano pieno + 2 ripiani a griglia)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FAW-963M2-W
FAW-963M2-YG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color Trusco Code Caster Mass
(g)
Shelf Material Main Body Material Wheel Material Amount Of Content

305.75 €

7 giorni White487-8817Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)14100(14.1kg)Mesh Rack: Steel (Chrome Plated)SteelRubber1 unit

305.75 €

7 giorni Young Green487-8825Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)14100(14.1kg)Mesh Rack: Steel (Chrome Plated)SteelRubber1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Frontage(mm) 600 Depth(mm) 400 Height(mm) 880
Maximum Load(kg/unit) 120 Details Type Assembly type Uniform Load Capacity(kg/stage) 30/120
Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 3 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico