[Features]
· No dust will accumulate on a meshed shelf, and you can tell what's where at once.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FAW-963M3
Codice componente |
---|
FAW-963M3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Caster | Mass (g) | Shelf Material | Main Body Material | Wheel Material | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339.64 € | 7 giorni | Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces) | 12400(12.4kg) | Mesh Rack: Steel (Chrome Plated) | Steel | Rubber | 1 unit |
Loading...
Frontage(mm) | 600 | Depth(mm) | 400 | Height(mm) | 880 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Load(kg/unit) | 90 | Details Type | Assembly type | Uniform Load Capacity(kg/stage) | 30 |
Post Diameter(mm) | 25.4 | Trusco Code | 487-8833 | Number of Steps(Level) | 3 |
Amount Of Content | 1 unit |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.