Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Carrello portautensili TWVES (Con 3 blocchi di sicurezza)

Carrello portautensili TWVES (Con 3 blocchi di sicurezza)

[Features]
· This wagon is coated with heat-cured acrylic resin for excellent resistance to corrosion, color fading, and chemicals.
· All-lock mechanism.
· The construction is completely locked, and a latch is included to prevent unauthorized drawer opening.
· The latch will be released with one touch when pulling drawers open, and thus opening and closing drawers is easy.
· Equipped with a safety lock mechanism which activates when a drawer is opened and locks all other drawers.
[Applications]
· Ideal for automobile maintenance, factory, gas station, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TWVES-901-O
TWVES-902-O
TWVES-903-O
TWVES-904-O
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Details Type Trusco Code Specifications Top Panel Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Accessory

-

17 giorni Number of drawers: shallow x 0, medium x 5, deep x 0478-9946Finished productRubber Mat Upholstery (Black/1.5 mm)Fixed Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 100 mm (2 Pieces)78700(78.7kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethanePartition: 2 partitions and 6 dividers per drawer

-

17 giorni Number of drawers: shallow x 2, medium x 1, deep x 2478-9954Finished productRubber Mat Upholstery (Black/1.5 mm)Fixed Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 100 mm (2 Pieces)76100(76.1kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethanePartition: 2 partitions and 6 dividers per drawer

-

17 giorni Number of drawers: shallow x 3, medium x 3, deep x 0478-9962Finished productRubber Mat Upholstery (Black/1.5 mm)Fixed Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 100 mm (2 Pieces)81700(81.7kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethanePartition: 2 partitions and 6 dividers per drawer

-

17 giorni Number of drawers: shallow x 1, medium x 3, deep x 1478-9971Finished productRubber Mat Upholstery (Black/1.5 mm)Fixed Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 100 mm (2 Pieces)75100(75.1kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethanePartition: 2 partitions and 6 dividers per drawer

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Frontage(mm) 700 Depth(mm) 580 Height(mm) 895
Maximum Load(kg/unit) 300 Color Arancione Uniform Load Capacity(kg/stage) 100

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico