Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 5:00 29/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 30/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Borsa multiuso per maniglia per Weego KOMAWARI KUN

Borsa multiuso per maniglia per Weego KOMAWARI KUN

[Features]
· This is a storage case to use attached to the handle of the "weego" or "Komawari-kun".
· It is convenient for storage of small items as well as nets and rubber belts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WP-HC-BK

Codice componente
WP-HC-BK
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Material Amount Of Content

11.41 €

5 giorni 300Polypropylene (PP)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Trasportino Main Body Material Plastica Main body: option Opzione
Color Black Length(mm) 170 Width(mm) 345
Height(mm) 50 JAN Code 4989999413175 Trusco Code 489-4006
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Borsa multiuso per maniglia per Weego KOMAWARI KUN, il codice articolo è il seguente: WP-HC-BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WP-HC-BK.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico