Accessori opzionali per carrello di trasporto in plastica, rete anticaduta per Weego

Accessori opzionali per carrello di trasporto in plastica, rete anticaduta per Weego
[Features]
· The net flexibly fits onto the load items in accordance with its volume.
[Applications]
· Luggage retention net that can be used with Weego.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WEE-NET

Codice componente
WEE-NET
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAmount Of Content

11.70 €

2 6 giorni 101 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Trasportino Main body: option Opzione Color Gray
JAN Code 4989999363777 Trusco Code 484-7610 Mass(g) 270
Specifications Net Size: 500 x 600 mm, Mesh: 50 mm Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Accessori opzionali per carrello di trasporto in plastica, rete anticaduta per Weego, il codice articolo è il seguente: WEE-NET.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WEE-NET.

Supporto tecnico