[Features]
· It is excellent in rust prevention.
· Ideal for places with temperature changes such as refrigerators.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
THT-GXJ6C |
THT-GXJ7C |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | External Dimensions (Length x Width x Height) (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Effective inside dimensions (length x width x height) (mm) | Specifications | Load Platform | Main Body Surface Treatment | Floor plate | Number of Shelf Boards Attachable (sheet) | Full height (mm) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
519.80 € | 12 giorni | 840×650×250 | 478-9636 | 44000(44kg) | 590×780×1190 | Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 pcs each | Steel | Molten Zinc Plating | Plastic | 3 | 1700 | 1 unit | ||
498.96 € | 12 giorni | 800×600×250 | 478-9644 | 42000(42kg) | 540×740×1190 | Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 pcs each | Steel | Molten Zinc Plating | Plastic | 3 | 1700 | 1 unit |
Loading...
Product Type | Contenitore per rotoli | Uniform Load(kg) | 500 | Main Body Material | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Main body: option | Corpo principale | Caster Diameter(mm) | 150 | Amount Of Content | 1 unit |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.