Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Carrello piatto in plastica, Grand Cart, silenzioso

Carrello piatto in plastica, Grand Cart, silenzioso

[Features]
· Adopts resin low-noise casters as a quiet trolley which suppresses traveling noise.
· Soundproof casters included to allow fixtures to be moved without having to trouble other stores when moving inside office buildings.
· Dolly
[Applications]
· Very convenient for working early in the morning or late at night, as well as in residential areas, offices, shops, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TP-X715
TP-X815
TP-X915
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Uniform Load
(kg)
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Caster Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Specifications Load Platform Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

147.16 €

8 giorni 200718468170100489-36626900(6.9kg)Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs EachRecycled Polypropylene (PP) 100% Recycled MaterialResinRubber1 unit

187.40 €

8 giorni 300800535220125489-37519600(9.6kg)Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs EachRecycled Polypropylene (PP) 100% Recycled MaterialResinRubber1 unit

212.08 €

8 giorni 400900605230125489-385911600(11.6kg)Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs EachRecycled Polypropylene (PP) 100% Recycled MaterialResinRubber1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Carrello a piano ribassato Main Body Material Plastica Quiet measures Disponibile
Main body: option Corpo principale Color Blue Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico