Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TP-715 |
TP-815 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Uniform Load (kg) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Caster Diameter (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 200 | 718 | 468 | 170 | 100 | 4989999412598 | 489-3026 | 6900(6.9kg) | 1 unit | |
217.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 300 | 800 | 535 | 220 | 125 | 4989999412697 | 489-3158 | 10400(10.4kg) | 1 unit |
Loading...
Product Type | Carrello a piano ribassato | Main Body Material | Plastica | Main body: option | Corpo principale |
---|---|---|---|---|---|
Color | Green | Specifications | Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs Each | Load Platform | Recycled Polypropylene (PP) 100% Recycled Material |
Caster Bracket Material | Steel | Wheel Material | Rubber | Amount Of Content | 1 unit |
Configura
Proprietà di base
Uniform Load(kg)
Length(mm)
Width(mm)
Height(mm)
Caster Diameter(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali