Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TBT-3300-GN
Product Type | Sacchetto | Product uses | Borsa da trasporto | Height(mm) | 230 |
---|---|---|---|---|---|
Depth(mm) | 230 | Frontage(mm) | 330 | Color | Green |
JAN Code | 4963241009552 | Trusco Code | 484-2201 | Specifications | With Inner Pocket x 9. With Outer Pocket x 5. With Shoulder. |
Material | Polyester | Mass(kg) | 0.66 | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Tool Bag Taste TBT-3300, il codice articolo è il seguente: TBT-3300-GN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TBT-3300-GN.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali