Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TBT-5600-OR
Codice componente |
---|
TBT-5600-OR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Specifications | Material | Mass (kg) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58.20 € | 6 giorni | With Inner Pocket x 13. With Outer Pocket x 5. With Upper Lid. | Polyester | 2.13 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Sacchetto | Product uses | Borsa da trasporto | Height(mm) | 325 |
---|---|---|---|---|---|
Depth(mm) | 205 | Frontage(mm) | 560 | Color | Orange |
JAN Code | 4963241009613 | Trusco Code | 484-2260 | Amount Of Content | 1 pc. |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.