Taglianastri TC-301

Taglianastri TC-301

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TC-301L-BLUE

Codice componente
TC-301L-BLUE
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications Applicable diameter Supported tape width
(mm)
Compatible tube length
(m)
Mass
(g)
Amount Of Content

11.43 €

3 giorni For both, thick and thin rolls of tapeCompatible for both Type 1 (inch) (25 mm) and Type 3 (inch) (Approx. 75 mm)Supports up to 24Supports up to 7010001 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fixture Details Type Tape Cutter Main Body Color Blue
Width (mm)(mm) 82 Depth (mm)(mm) 171 Height (mm)(mm) 104
JAN Code 4977564578121 Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Taglianastri TC-301, il codice articolo è il seguente: TC-301L-BLUE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TC-301L-BLUE.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico