• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Per CFRP / alluminio, senza rivestimento, a 1 tagliente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VHKE-1-010-039-03-10-L-020
VHKE-1-010-039-03-10-L-040
VHKE-1-015-039-03-10-L-025
VHKE-1-015-039-03-10-L-050
VHKE-1-020-039-03-10-L-030
VHKE-1-020-039-03-10-L-060
VHKE-1-025-039-03-10-L-040
VHKE-1-025-039-03-10-L-060
VHKE-1-030-051-06-10-L-040
VHKE-1-030-051-06-10-L-060
VHKE-1-030-051-06-10-L-080
VHKE-1-030-051-06-10-L-120
VHKE-1-030-060-06-10-L-220
VHKE-1-040-051-06-10-L-050
VHKE-1-040-051-06-10-L-080
VHKE-1-040-051-06-10-L-100
VHKE-1-040-051-06-10-L-140
VHKE-1-040-060-06-10-L-220
VHKE-1-050-051-06-10-L-060
VHKE-1-050-051-06-10-L-100
VHKE-1-050-051-06-10-L-120
VHKE-1-060-051-06-10-L-080
VHKE-1-060-051-06-10-L-120
VHKE-1-060-051-06-10-L-140
VHKE-1-060-064-06-10-L-250
VHKE-1-060-070-06-10-L-320
VHKE-1-080-060-08-10-L-100
VHKE-1-080-060-08-10-L-160
VHKE-1-080-078-08-10-L-420
VHKE-1-100-070-10-10-L-120
VHKE-1-100-070-10-10-L-220
VHKE-1-120-078-12-10-L-150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade tip shape Cutting edge accuracy Shank Accuracy Blade tip chamfering
(mm)

36.82 €

Disponibile 3 giorni 12339-h5h9-

36.82 €

Disponibile 3 giorni 14339-h5h9-

36.82 €

Disponibile 3 giorni 1.52.5339-h5h9-

36.82 €

Disponibile 3 giorni 1.55339-h5h9-

31.07 €

Disponibile 3 giorni 23339-h5h9-

31.07 €

Disponibile 3 giorni 26339-h5h9-

31.07 €

Disponibile 3 giorni 2.54339-h5h9-

31.07 €

Disponibile 3 giorni 2.56339-h5h9-

32.48 €

Disponibile 3 giorni 34651C planeh5h90.05

32.48 €

Disponibile 3 giorni 36651C planeh5h90.05

32.48 €

Disponibile 3 giorni 38651C planeh5h90.05

32.48 €

Disponibile 3 giorni 312651C planeh5h90.05

36.16 €

Disponibile 3 giorni 322660-h5h9-

32.48 €

Disponibile 3 giorni 45651C planeh5h90.05

32.48 €

Disponibile 3 giorni 48651C planeh5h90.05

32.48 €

Disponibile 3 giorni 410651C planeh5h90.05

32.48 €

Disponibile 3 giorni 414651C planeh5h90.05

36.16 €

Disponibile 3 giorni 422660-h5h9-

32.48 €

Disponibile 3 giorni 56651C planeh5h90.08

32.48 €

Disponibile 3 giorni 510651C planeh5h90.08

32.48 €

Disponibile 3 giorni 512651C planeh5h90.08

37.95 €

Disponibile 3 giorni 68651C planeh5h90.10

37.95 €

Disponibile 3 giorni 612651C planeh5h90.10

37.95 €

Disponibile 3 giorni 614651C planeh5h90.10

42.18 €

Disponibile 3 giorni 625664-h5h9-

46.45 €

Disponibile 3 giorni 632670-h5h9-

49.97 €

Disponibile 3 giorni 810860C planeh5h90.12

49.97 €

Disponibile 3 giorni 816860C planeh5h90.12

57.21 €

3 giorni 842878-h5h9-

70.35 €

3 giorni 10121070C planeh5h90.15

70.35 €

3 giorni 10221070C planeh5h90.15

86.69 €

3 giorni 12151278C planeh5h90.20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Aluminum / Copper / Graphite Number of flutes(sheet) 1 Type Square
Coating Non-Coated

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico