Testa sferica con inserto diamantato a 2 tagli MCD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VHDB-2-120-078

Codice componente
VHDB-2-120-078
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,005.65 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

R Size(mm) 6 Type Sfera work material Alluminio / Grafite / Resina
Blade length (ℓ)(mm) 12 Number of flutes(sheet) 2 Coating Senza rivestimento
Overall Length (L)(mm) 78 Underneck length (ℓ1)(mm) 30 Shank diameter (d)(mm) 12
Neck diameter(mm) 11.8 Cutting edge accuracy g7 Shank Accuracy h5

Si trova sulla pagina di Testa sferica con inserto diamantato a 2 tagli MCD, il codice articolo è il seguente: VHDB-2-120-078.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VHDB-2-120-078.

Supporto tecnico