• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Testa torica a 2 tagli, con inserto diamantato, MCD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VHDT-2-030-078-R03
VHDT-2-030-078-R05
VHDT-2-040-078-R03
VHDT-2-040-078-R05
VHDT-2-050-078-R05
VHDT-2-050-078-R10
VHDT-2-060-078-R05
VHDT-2-060-078-R10
VHDT-2-080-078-R05
VHDT-2-080-078-R10
VHDT-2-100-078-R10
VHDT-2-120-078-R10
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Cutting edge accuracy Shank Accuracy Neck diameter
(mm)

278.64 €

3 giorni 30.3369g7h52.8

278.64 €

3 giorni 30.5369g7h52.8

311.78 €

3 giorni 40.34612g7h53.8

311.78 €

3 giorni 40.54612g7h53.8

351.78 €

3 giorni 50.55615g7h54.8

351.78 €

3 giorni 515615g7h54.8

395.34 €

3 giorni 60.56618g7h55.8

395.34 €

3 giorni 616618g7h55.8

498.14 €

3 giorni 80.58824g7h57.8

498.14 €

3 giorni 818824g7h57.8

625.25 €

3 giorni 101101030g7h59.8

959.49 €

3 giorni 121121230g7h511.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Aluminum / Copper / Graphite Number of flutes(sheet) 2 Type Radius
Overall Length (L)(mm) 78

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico