Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Maximum Machining Depth (mm) | Neck angle (°) | Neck diameter (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 0.5° | Actual effective length at work slope angle 1° | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.03 € | 1 | 5 giorni | 0.2 | 0.3 | 2.00 | 11 | 0.18 | 2.143 | 2.245 | 2.482 | 2.774 | ||
44.13 € | 1 | 5 giorni | 0.4 | 0.6 | 6.00 | 15 | 0.38 | 6.241 | 6.459 | 6.943 | 7.508 | ||
76.51 € | 1 | 5 giorni | 0.4 | 0.6 | 8.00 | 15 | 0.38 | 8.308 | 8.597 | 9.242 | 9.992 | ||
83.73 € | 1 | 5 giorni | 0.4 | 0.6 | 10.00 | 15 | 0.38 | 10.375 | 10.737 | 11.541 | 12.478 | ||
42.83 € | 1 | 5 giorni | 0.5 | 0.8 | 8.00 | 15 | 0.47 | 8.327 | 8.617 | 9.263 | 10.015 | ||
42.83 € | 1 | 5 giorni | 0.5 | 0.8 | 10.00 | 15 | 0.47 | 10.395 | 10.757 | 11.563 | 12.501 | ||
39.29 € | 1 | 5 giorni | 1 | 1.5 | 2.00 | 10 | 0.95 | 3.055 | 3.223 | 3.621 | 4.133 | ||
39.29 € | 1 | 5 giorni | 1 | 1.5 | 6.00 | 14 | 0.95 | 6.334 | 6.582 | 7.141 | 7.805 | ||
39.29 € | 1 | 5 giorni | 1 | 1.5 | 8.00 | 15 | 0.95 | 8.366 | 8.657 | 9.306 | 10.061 | ||
39.29 € | 1 | 5 giorni | 1 | 1.5 | 10.00 | 15 | 0.95 | 10.433 | 10.797 | 11.606 | 12.547 | ||
39.29 € | 1 | 5 giorni | 1.5 | 2.3 | 3.00 | 9 | - | 4.438 | 4.713 | 5.380 | 6.267 | ||
39.29 € | 1 | 5 giorni | 1.5 | 2.3 | 4.00 | 10 | 1.45 | 4.346 | 4.576 | 5.120 | 5.811 | ||
39.29 € | 1 | 5 giorni | 1.5 | 2.3 | 6.00 | 12 | 1.45 | 6.372 | 6.651 | 7.290 | 8.067 | ||
39.29 € | 1 | 5 giorni | 1.5 | 2.3 | 8.00 | 15 | 1.45 | 8.366 | 8.658 | 9.308 | 10.064 | ||
39.29 € | 1 | 5 giorni | 1.5 | 2.3 | 10.00 | 15 | 1.45 | 10.433 | 10.797 | 11.606 | 12.547 | ||
39.29 € | 1 | 5 giorni | 2 | 3 | 4.5 | 9 | 1.90 | 5.513 | 5.854 | 6.683 | 7.785 | ||
39.29 € | 1 | 5 giorni | 2 | 3 | 6.00 | 11 | 1.90 | 6.549 | 6.870 | 7.619 | 8.552 | ||
39.29 € | 1 | 5 giorni | 2 | 3 | 8.00 | 14 | 1.90 | 8.515 | 8.848 | 9.597 | 10.486 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acciaio inox / Titanio | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato collo lungo |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Shank diameter (d)(mm) | 6 | Overall Length (L)(mm) | 64 |
Cutting edge accuracy | g7 | Shank Accuracy | h5 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Maximum Machining Depth(mm)
Neck angle(°)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali