Fresa a testa torica con stelo lungo a 4 tagli, al carburo, con rivestimento TiAlN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VHMSR-4-004-064-06-03-L060
VHMSR-4-004-064-06-03-L080
VHMSR-4-005-064-06-03-L020
VHMSR-4-020-064-06-03-L045
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 0.5° Actual effective length at work slope angle 1° Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° Neck Section Taper Half Angle
(°)
Neck diameter
(mm)

51.70 €

1 5 giorni 0.40.050.666.2396.4556.9367.495150.38

51.70 €

1 5 giorni 0.40.050.688.3068.5949.2349.979150.38

51.70 €

1 5 giorni 0.50.050.822.1762.2832.5332.848110.47

47.43 €

1 5 giorni 20.2345.5015.8306.6267.68691.90

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acciaio inox / Titanio Number of flutes(sheet) 4 Type Raggio collo lungo
Overall Length (L)(mm) 64 Shank diameter (d)(mm) 6 Coating TiAlN
Cutting edge accuracy g7 Shank Accuracy h5

Supporto tecnico