• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Breaker Lock-Out

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
195047
195048
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Size
(mm)
Cord Material Specifications Features 1 Amount Of Content

19.21 €

3 giorni Breaker Lever Width: up to 16 mmBreaker Lock - 120(Body) Polypropylene, (Clamp/Screw) Pressed Glass Reinforced NylonVoltage: 120/277 V, Padlock Diameter: Suitable for Shackle Up To 7.144 mmTool to lock the breaker so other people cannot operate it during work. Knob screw type so fixing does not loosen, and tough, using polypropylene and impact-resistant modified Nylon.1 pc.

20.72 €

3 giorni Breaker Lever Width: up to 39 mmBreaker Lock - 480(Body) Polypropylene, (Clamp/Screw) Pressed Glass Reinforced NylonVoltage: 480/660 V, Padlock Diameter: Suitable for Shackle Up To 7.144 mmTool to lock the breaker so other people cannot operate it during work. Knob screw type so fixing does not loosen, and tough, using polypropylene and impact-resistant modified Nylon.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Lock-out Material Polypropylene Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico