• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Key Lock Padlock C/D

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
195063
195064
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Size
(mm)
Cord Material Specifications Features 1 Amount Of Content

29.20 €

5 giorni Main body length 44.5 x Main body width 38.1 x Main body thickness 20.8, Overall length 82.6 (including main body length)Key Lock-C(Body) Polypropylene, (Shackle), Aluminum, (Clamp/Screw) Pressed Glass Reinforced NylonLabel for 1 key providedThe main body is made of glass fiber reinforced nylon for impact resistance, and the shackles are made of 3-layer structured steel for insulation and corrosion resistance. The structure ensures that the unit will not move from its place even if force is applied. OSHA compliant product.1 pc.

26.95 €

5 giorni Main body length 35 x Main body width 32 x Main body thickness 16, Overall length 60.5 (including main body length)Key Lock-D(Body) Polypropylene, (Shackle), Aluminum, (Clamp/Screw) Pressed Glass Reinforced NylonLabel for 1 key providedThe shackle part is a padlock made of aluminum on a plastic non-conductive body and weighs 20 g. It is insulated and safe for workers even when inserting a key. OSHA compatible product.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Padlock Material Polypropylene Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico