• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Plastic Color Chain (Fluorescent Color)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
284018
284028
284038
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diameter × length
(mm×m)
Cord Inner Diameter (Long) x Inner Diameter (Short)
(mm)
Mass
(g)
Specifications Amount Of Content

127.11 €

5 giorni 6×30PT-630KG23.5×795 per 1 m-1 pc (30 m)

152.53 €

5 giorni 8×30PT-830KG36×11117 per 1 m-1 pc (30 m)

12.43 €

3 giorni 6×1.2PT-612KG23.5×795 per 1 m284038 (PT-612KG) has quick coupling joints attached at both ends.1 pc (1.2 m)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type 2 Plastic Chain Product Type 1 Plastic Chain Color Details Fluorescent Green

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

  • Plastic Color Chain
    Plastic Color Chain

    JAPAN GREEN CROSS

    Prezzo standard 12.56 €

    Giorni spedizione: 3 giorni

  • Cone Chain
    Cone Chain

    NISSA CHAIN

    Prezzo standard 12.45 €

    Giorni spedizione: 4 giorni

  • Plastic Chain (30M)
    Plastic Chain (30M)

    TRUSCO NAKAYAMA

    Prezzo standard 80.49 €

    Giorni spedizione: 4 giorni

  • Plastic chain
    Plastic chain

    TRUSCO NAKAYAMA

    Prezzo standard 9.98 €

    Giorni spedizione: 4 giorni

  • Chain Bar
    Chain Bar

    JAPAN GREEN CROSS

    Prezzo standard 15.59 €

    Giorni spedizione: 3 giorni

  • Chain Stand
    Chain Stand

    JAPAN GREEN CROSS

    Prezzo standard 21.20 €

    Giorni spedizione: 3 giorni

  • Screw Joint
    Screw Joint

    JAPAN GREEN CROSS

    Prezzo standard 13.33 €

    Giorni spedizione: 3 giorni

  • Colored Plastic Pole Colored Plastic Chain
    Colored Plastic Pole Colored Plastic Chain

    CAR-BOY

    Prezzo standard 10.22 €

    Giorni spedizione: 4 giorni

  • Plastic Chain, Cone Ring
    Plastic Chain, Cone Ring

    TRUSCO NAKAYAMA

    Prezzo standard 5.15 €

    Giorni spedizione: 4 giorni

  • Border Stand
    Border Stand

    JAPAN GREEN CROSS

    Prezzo standard 101.42 €

    Giorni spedizione: 4 giorni

Supporto tecnico