• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Rullo per pulizia (tipo antistatico)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
323037
323038
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Cord Color Features 1 Specifications Amount Of Content

37.33 €

5 giorni FXT-200-AS-WWhiteAnti-static nature allows dust to be removed from processes sensitive to ESD. Uses plastic for the core tube to prevent dust from falling from the core tube. The sheet can be easily peeled off since both ends of the roll are not sticky. There are two roll colors. The white roll makes it easy to check for hair (black) and the blue roll allows fine dust (white) to be seen well.Core tube inner diameter: 38 mm, Surface Resistivity value 109 to 1011Ω1 Roll

37.33 €

5 giorni FXT-200-AS-BLBlueAnti-static nature allows dust to be removed from processes sensitive to ESD. Uses plastic for the core tube to prevent dust from falling from the core tube. The sheet can be easily peeled off since both ends of the roll are not sticky. There are two roll colors. The white roll makes it easy to check for hair (black) and the blue roll allows fine dust (white) to be seen well.Core tube inner diameter: 38 mm, Surface Resistivity value 109 to 1011Ω1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type For Wear Spare Spare tape Tape size(Width mm x Length m) 200×20
Material Low Density Polyethylene Amount Of Content 1 Roll

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico