• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Rullo per pulizia, manico per serie FXT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
323042
323043
323044
323045
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Cord Features 1 Specifications Amount Of Content

17.77 €

5 giorni FXT-100 Series HandleFXH-100NThis is a dedicated use handle for the FXT series. Use it to remove dirt from floors and walls.-1 pc.

18.52 €

5 giorni FXT-200 Series HandleFXH-200NThis is a dedicated use handle for the FXT series. Use it to remove dirt from floors and walls.-1 pc.

22.83 €

3 giorni FXT-300 Series HandleFXH-300NThis is a dedicated use handle for the FXT series. Use it to remove dirt from floors and walls.-1 pc.

35.08 €

5 giorni Extension HandleFXH-JPAn aluminum sliding-type jointed handle. Useful for removing ceiling dust, etc.Expandable Size: 770–1300 mm1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type For Wear Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico