Set punte colore ed estensione supporto

Set punte colore ed estensione supporto
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· For easily distinguishing tip sizes by color.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ACMH9-EH

Codice componente
ACMH9-EH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

31.76 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Combination Overall Length(mm) 65 Single Product Set Product Set Product
Bit Quantity 9 Presence of magnet at the blade tip Available JAN Code 4962485402822
Set content and accessories Phillips (+) 1/2/3 1 Each, Stepped Phillips (+) 2 1 Each, Flathead (-) 5×6 1 Each, Hex Type (Hexagon) 3/4/5/6 1 Each, 100 mm Extension Holder, Replacement Handle Features With extension holder for extending bit length. Material Bit: Chrome/Molybdenum/Vanadium Steel

Si trova sulla pagina di Set punte colore ed estensione supporto, il codice articolo è il seguente: ACMH9-EH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ACMH9-EH.

Supporto tecnico