Set pinzette plastica

Set pinzette plastica

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • NO.230
  • NO.231
  • NO.232
  • NO.233
  • NO.234
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A pair of plastic tweezers with excellent nonmagnetic properties, insulation, chemical resistance and heat resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.231

Codice componente
NO.231
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.62 €

3 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type A cono con punta dritta Main Body Material Altro Tip material Altro
Overall Length(mm) 120 Non-magnetism function Y/N Disponibile Single Product Set Product Articolo singolo
Main Body Parts Corpo principale With/without tip replacement function N/A Width(mm) 9
Details Type Rounded Tip Type JAN Code 4962485096328

Si trova sulla pagina di Set pinzette plastica, il codice articolo è il seguente: NO.231.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.231.

Supporto tecnico