Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NO.257
Tip Type | Standard dritto | Main Body Material | Acciaio inox | Tip material | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 160 | Single Product Set Product | Articolo singolo | Main Body Parts | Corpo principale |
With/without tip replacement function | N/A | Width(mm) | 86 | JAN Code | 4962485095246 |
Material Details | SUS410 |
Si trova sulla pagina di Pinza in acciaio inossidabile, impugnatura in gomma sigillata YATTOKO, il codice articolo è il seguente: NO.257.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.257.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali