[Features]
· High accuracy, black point finish screwdriver with magnet.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
NO.170-10X250 |
NO.170-10X300 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Shaft length L (mm) | Overall Length (mm) | JAN Code | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.85 € | 9 giorni | 250 | 399 | 4962485000882 | Blade (Blade Tip): High Grade Chromium/Molybdenum/Vanadium Steel | ||
15.49 € | 9 giorni | 300 | 449 | 4962485000899 | Blade (Blade Tip): High Grade Chromium/Molybdenum/Vanadium Steel |
Loading...
Tip standards | Testa piatta (-) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 10 | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Shaft type | Tipo rotondo | Magnet | Disponibile | Shaft through | Disponibile |
Bolster | N/A | Grip Type | Manico in legno | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 1.2 |
Handle diameter(mm) | 34 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.