Ricambio cacciavite tozzo a cricchetto

Ricambio cacciavite tozzo a cricchetto
  • In Offerta
[Features]
· Rotates smoothly, with excellent workability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.306

Codice componente
NO.306
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.74 €

7.04 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard punta Phillips (+)/Testa piatta (-) Misura punta/Phillips (+) N. 2 Misura punta/larghezza della lama (mm) a testa piatta (-) B1 30
Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo Tipo stelo Tipo rotondo Magnete N/A
Passante stelo N/A Cuscino N/A Tipo antiscivolo Resina
Misura punta/spessore della lama (mm) a testa piatta (-) B2 6 Codice JAN 4962485201234 Caratteristiche Number of gears 60 pieces. Star beater type that is convenient for narrow places. A ratchet mechanism that turns the screw with a left and right repetitive turning motion without changing hands.
Materiale Bit: Chrome/Molybdenum/Vanadium Steel

Si trova sulla pagina di Ricambio cacciavite tozzo a cricchetto, il codice articolo è il seguente: NO.306.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.306.

Supporto tecnico