Set cacciaviti dinamometrici (CR-MTD1450)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CR-MTD1450

Codice componente
CR-MTD1450
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Set Content

81.96 €

4 giorni Torx Bit (T10, T15, T20, T25, T30, T40), Hex Bit (3, 4, 5, 6), Plus Bit (0 x 2, 1 x 2, 2 x 2, 3 x 2), Minus Bit (4, 6)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Other Torque adjustment range(N·m) 1–5 Insertion Angle(mm) 6.35
Load direction Right Torque Precision(±%) 5

Si trova sulla pagina di Set cacciaviti dinamometrici (CR-MTD1450), il codice articolo è il seguente: CR-MTD1450.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CR-MTD1450.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico