Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Valigetta attrezzi multiuso (alta qualità) CR-SMT1010-PRO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CR-SMT1010-PRO

Codice componente
CR-SMT1010-PRO
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

23.31 €

4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Portautensili, borsa Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 180×140×230
Case color Nero

Si trova sulla pagina di Valigetta attrezzi multiuso (alta qualità) CR-SMT1010-PRO, il codice articolo è il seguente: CR-SMT1010-PRO.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CR-SMT1010-PRO.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico