Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CR-13-16-2 |
CR-15-16-2 |
CR-36895-2 |
CR-36899-2 |
CR-36907-2 |
CR-36958 |
CR-41643-4 |
CR-41702-2 |
CR-41767-2 |
CR-41775-2 |
CR-41828-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (Inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.75 € | 1 | 23 giorni | 260 | 13/16 | ||
11.10 € | 1 | 23 giorni | 309 | 15/16 | ||
20.84 € | 1 | 23 giorni | 418 | 1-1/4 | ||
23.78 € | 1 | 5 giorni | 380 | 1-1/8 | ||
15.58 € | 1 | 23 giorni | 358 | 1-1/16 | ||
29.27 € | 1 | 23 giorni | 461 | 1-3/8 | ||
6.86 € | 1 | 23 giorni | 93 | 1/4 | ||
9.07 € | 1 | 23 giorni | 230 | 3/4 | ||
8.22 € | 1 | 23 giorni | 189 | 5/8 | ||
6.86 € | 1 | 23 giorni | 103 | 5/16 | ||
10.00 € | 1 | 23 giorni | 280 | 7/8 |
Loading...
Type | Combinazione | Ratchet mechanism | N/A | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(Inch)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali