• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

New knitted rag, without stitches, white

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3-1813-01

Codice componente
3-1813-01
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Amount Of Content

136.84 €

6 giorni 1 case (2 Kg x 10 bags)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Cloth waste Cloth material Knitted Fabric Fabric Used
Type Dry Size(mm) 30-50 cm Square (Irregular) Details Type Seamless
Material Cotton / Synthetic Fiber Color White Manufacturer Product Name New knitted rag, without stitches, white
Manufacturer Model Number W0221 Number Contained In Packet 1 Set (2 kg x 10 Bags) Amount Of Content 1 case (2 Kg x 10 bags)

Si trova sulla pagina di New knitted rag, without stitches, white, il codice articolo è il seguente: 3-1813-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3-1813-01.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico