• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Sponge abrasive (jigsaw puzzle type)

Sponge abrasive (jigsaw puzzle type)

[Features]
· Aluminum oxide abrasive grain is applied to the sponge, giving it both polishing power and flexibility
· Each sheet is divided into 12 pieces, making it easy to polish detailed areas and edges (corners).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3-1644-02
3-1644-03
3-1644-04
3-1644-05
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Particle Size
(#)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number

13.11 €

4 giorni 240~320Scotchbrite Sponge Polishing Agent (Jigsaw Cut Type) 114×140×5 mm FJIG F

13.46 €

4 giorni 320~600Scotchbrite Sponge Polishing Agent (Jigsaw Cut Type) 114×140×5 mm SFJIG SF

13.46 €

4 giorni 800~1000Scotchbrite Sponge Polishing Agent (Jigsaw Cut Type) 114×140×5 mm UFJIG UF

14.48 €

4 giorni 1200~1500Scotchbrite Sponge Polishing Agent (Jigsaw Cut Type) 114×140×5 mm MFJIG MF

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sheet Type Polyurethane (Sponge) Usage Hand polish Abrasive material Alundum (Alumina)
Width(mm) 114 Length(mm) 140 Size(mm) Thickness: 5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico