Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2-101-01
Outer Diameter Depth (mm) | 201 | Outer Diameter Frontage (mm) | 112 | Outer Diameter Height (mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Capacity (L) | 1 | Color | Blu | Product Type | Contenitore a incastro |
Material (Main Body) | Polipropilene | Effective inside dimensions(mm) | 87×162×67 | Manufacturer Product Name | Hanger Rack Container HL-1 |
Manufacturer Model Number | HL-1 | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Hanger Rack Container Capacity (L) 1–10.3, il codice articolo è il seguente: 2-101-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2-101-01.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali