• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vinyl Adhesive Tape For Outdoor Use

Vinyl Adhesive Tape For Outdoor Use

Vinyl tape for electric cable terminal processing and connections.
[Features]
· This product features superior electrical insulation and weather resistance.
· Features excellent mechanical and adhesive strength.
[Applications]
· General purpose PVC tape for external wrapping of No. 11, No. 15 and other synthetic rubbers, and for protective applications such as improving the weather resistance of products.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3-1627-01

Codice componente
3-1627-01
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Base Material Adhesive Agent Material Amount Of Content

6.02 €

4 giorni PVC (Polyvinyl Chloride Resin) FilmRubber-Based1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Black Width(mm) 19
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.2 Adhesiveness 7. 6N / 19 mm (Reference)
Tensile Strength 100 N/19 mm (Guideline) Manufacturer Product Name Outdoor Vinyl Adhesive Tape 19 mm x 20 m x 0.2 t Black No.22 Manufacturer Model Number #22
Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Vinyl Adhesive Tape For Outdoor Use, il codice articolo è il seguente: 3-1627-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3-1627-01.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico