Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3-1645-02 |
3-1645-03 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Size (mm) | Maximum Binding Radius (mm) | Manufacturer Product Name | Model number | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.31 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2.5×100×1.05 | φ22 | Nylon Zip Tie Tie Maximum band diameter φ: φ22 mm NB-100 MM x 100 Zip Ties | NB-100MM | 1 Pack (100 pcs) | ||
36.73 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3.6×150×1.2 | φ35 | Nylon Zip Tie Maximum band diameter φ: φ35 mm NB-150 MM x 100 Zip Ties | NB-150MM | 1 Pack (100 pcs) |
Loading...
Product Type | Fascetta per cavi | Details Type | For Indoor Use | Material | Nylon 66 |
---|---|---|---|---|---|
Operating Temperature Range(°C) | -40 to 85 | Amount Of Content | 1 Pack (100 pcs) |
Configura
Proprietà di base
Size(mm)
Maximum Binding Radius(mm)
Manufacturer Product Name
Model number
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali