Vinyl Tape (117, Scotch®) for Electrical Insulation

Vinyl Tape (117, Scotch®) for Electrical Insulation
[Features]
· Since flexible film is used, it is stretchable and conforms even to uneven surfaces.
· Suitable for primary electrical insulation up to 600 V in electrical wiring work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3-1648-01
3-1648-02
3-1648-03
3-1648-04
3-1648-05
3-1648-06
3-1648-07
3-1648-08
3-1648-09
3-1649-02
3-1649-03
3-1649-04
3-1649-05
3-1649-06
3-1649-07
3-1649-08
3-1649-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Lunghezza
(m)
Colori dettagliati Nome prodotto del costruttore Numero di modello del produttore Quantità contenuto

2.57 €

1 6 giorni Nero10BlackVinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 10 m x 0.2 t, black117 Black1 Roll

2.46 €

1 6 giorni Nero10GrayVinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 10 m x 0.2 t, gray117 Gray1 Roll

2.57 €

1 6 giorni Tipo rosso10RedVinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 10 m x 0.2 t, red117 Red1 Roll

2.46 €

1 6 giorni Tipo bianco10WhiteVinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 10 m x 0.2 t, white117 White1 Roll

2.57 €

1 6 giorni Tipo blu10BlueVinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 10 m x 0.2 t, blue117 Blue1 Roll

2.46 €

1 6 giorni Gialli10YellowVinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 10 m x 0.2 t, yellow117 Yellow1 Roll

2.57 €

1 6 giorni Verde10GreenVinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 10 m x 0.2 t, green117 Green1 Roll

2.57 €

1 6 giorni Trasparenza10TransparencyVinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 10 m x 0.2 t, transparent117 Transparency1 Roll

2.57 €

1 6 giorni Base marrone10BeigeVinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 10 m x 0.2 t, beige117 Beige1 Roll

4.47 €

1 6 giorni Nero20GrayVinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 20 m x 0.2 t, gray117 Gray 201 Roll

4.47 €

1 6 giorni Tipo rosso20RedVinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 20 m x 0.2 t, red117 Red 201 Roll

4.47 €

1 6 giorni Tipo bianco20WhiteVinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 20 m x 0.2 t, white117 White 201 Roll

4.47 €

1 6 giorni Tipo blu20BlueVinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 20 m x 0.2 t, blue117 Blue 201 Roll

4.30 €

1 6 giorni Gialli20YellowVinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 20 m x 0.2 t, yellow117 Yellow 201 Roll

4.47 €

1 6 giorni Verde20GreenVinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 20 m x 0.2 t, green117 Green 201 Roll

4.47 €

1 6 giorni Trasparenza20TransparencyVinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 20 m x 0.2 t, transparent117 Transparency 201 Roll

4.47 €

1 6 giorni Tipo blu20Light BlueVinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 20 m x 0.2 t, light blue117 Light Blue 201 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Nastro adesivo Larghezza(mm) 19 Spessore(mm) 0.2
Adesività 2.0 N / 10 mm (Steel) Carico di rottura 25N/10mm Gamma di temperature di esercizio(°C) -10 – 80
Specifiche Lead-free (no intentional content) Materiale base PVC (Polyvinyl Chloride Resin) Materiale agente adesivo Rubber-Based
Standard JIS C 2336 standard product Quantità contenuto 1 Roll

Supporto tecnico