• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Sekisui Fit Right Tape Curing Tape No.738【1-30 Pezzi per confezione】

Sekisui Fit Right Tape Curing Tape No.738

[Features]
· Uses a supple base material to enable good adhesiveness to uneven surfaces as well.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3-1767-01
3-1767-02
3-1767-03
3-1767-51
3-1767-52
3-1767-53
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color Details Type Manufacturer Product Name Base Material Amount Of Content

5.77 €

4 giorni GreenColor: greenCuring tape SEKISUI fit light tape No. 738 greenPET (Polyethylene Terephthalate)1 Roll

8.37 €

4 giorni TransparencyColor: translucentCuring tape SEKISUI fit light tape No. 738 translucentPET (Polyethylene Terephthalate)1 Roll

5.77 €

4 giorni Blue TypeColor: blueCuring tape SEKISUI fit light tape No. 738 bluePET (Polyethylene Terephthalate)1 Roll

103.72 €

30 Pezzi per confezione

11 giorni GreenColor: greenCuring tape SEKISUI fit light tape No. 738 green 1 box (30 reels)PET (Polyethylene Terephthalate)1 Pack (30 pcs)

103.72 €

30 Pezzi per confezione

11 giorni TransparencyColor: translucentCuring tape SEKISUI fit light tape No. 738 translucent 1 box (30 reels)PET (Polyethylene Terephthalate)1 Pack (30 pcs)

103.72 €

30 Pezzi per confezione

11 giorni Blue TypeColor: blueCuring tape SEKISUI fit light tape No. 738 blue 1 box (30 reels)PET (Polyethylene Terephthalate)1 Pack (30 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Width(mm) 50 Length(m) 25
Thickness(mm) 0.105 Adhesiveness 2.2 N/10 mm (Reference) Tensile Strength 40 N/10 mm (Guideline)
Manufacturer Model Number No.738

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico