• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Double-Sided Shipping Label (Removable)【1,000 Pezzi per confezione】

Double-Sided Shipping Label (Removable)

[Features]
· Uses a re-peelable adhesive and does not damage adherends.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3-1772-01
3-1772-02
3-1772-03
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Display Content Manufacturer Product Name Amount Of Content

55.61 €

1,000 Pezzi per confezione

4 giorni FRAGILERemovable double-sided tag label "Fragile"1 case (2 sheets x 1,000 packs)

55.61 €

1,000 Pezzi per confezione

4 giorni Handling precautionsRemovable double-sided tag label "Handle with Care"1 case (2 sheets x 1,000 packs)

55.61 €

1,000 Pezzi per confezione

4 giorni Delivery Form EnclosedRemovable double-sided tag label "Statement of delivery included"1 case (2 sheets x 1,000 packs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Length × Width(mm) 58×115 Material Paper Material Details Base Material: Adhesive: Acrylic
Amount Of Content 1 case (2 sheets x 1,000 packs)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico