• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Kimtex【4 Pezzi per confezione】

Kimtex

[Features]
· Simply wet this product with water or chemicals, and it demonstrates amazing dirt removal performance.
· It is not affected by strong acids, strong alkalis, various solvents, etc., and does not leave dust or lint on the wiped surface
· Blue type is suitable for wiping off oil, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6-6681-01
6-6681-03
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Details Type Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Amount Of Content

164.54 €

4 Pezzi per confezione

4 giorni Pop-up Type WhiteKimtex 60701607011 case (150 sheets x 4 boxes)

199.49 €

4 Pezzi per confezione

10 giorni Pop-up Type BlueKimtex 60740607401 case (150 sheets x 4 boxes)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Non-woven waste Shape Sheet Type Dry
Sheet size(mm) 355X425 Material PP (Polypropylene) 100% Nonwoven Fabric Number Contained In Packet 1 case (contains 150 sheets/box x 4 boxes)
Amount Of Content 1 case (150 sheets x 4 boxes)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico