• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pro-Wipe Soft Micro Wiper【12-72 Pezzi per confezione】

Pro-Wipe Soft Micro Wiper

[Features]
· Smooth, soft and offers excellent absorption and wiping characteristics
· S220 is suitable for wiping away large amounts of water from beakers, glass cells, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2-2624-01
2-2624-02
2-2624-03
2-2624-04
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Sheet size
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Number Contained In Packet Amount Of Content

87.06 €

72 Pezzi per confezione

4 giorni 198×130Pro-Wipe Soft Micro Wiper S220S2201 case (contains 220 sheets/box x 72 boxes)1 case (220 sheets/box x 72 boxes)

123.96 €

72 Pezzi per confezione

4 giorni 198×90Pro-Wipe Soft Micro Wiper SS250-1 case (contains 250 sheets/box x 72 boxes)1 case (250 sheets/box x 72 boxes)

120.80 €

12 Pezzi per confezione

4 giorni 600×380Pro-Wipe Soft Micro Wiper L150-1 case (contains 150 sheets/box x 12 boxes)1 case (150 sheets/box x 12 boxes)

66.71 €

36 Pezzi per confezione

4 giorni 198X130Soft Micro Wiper S220 HalfS220 (Half Case)1 case (contains 220 sheets/box x 36 boxes)1 case (220 sheets x 36 boxes)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Paper waste Shape Sheet Type Dry
Details Type Pop-up Type Material Pulp

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico