• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Hi-Gene Handy Wipes 62101 Pink【16 Pezzi per confezione】

Hi-Gene Handy Wipes 62101 Pink

[Features]
· Blue or pink are suitable as a countermeasure against contamination by foreign matter.
· Tear resistant and sturdy even when wet with water or alcohol.
· Can be used as a wet wiper by pouring alcohol into the dispenser.
· Pop-up type that makes it easy to take pieces out one at a time.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2-4194-02

Codice componente
2-4194-02
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Amount Of Content

108.63 €

16 Pezzi per confezione

4 giorni 1 case (100 sheets x 16 bags)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Paper waste Shape Sheet Type Dry
Sheet size(mm) 200X225 Material Rayon 100% Color Pink
Manufacturer Product Name Hygiene Handy Wiper 62101 Pink Manufacturer Model Number 62101 (pink) Number Contained In Packet 1 Box (100 Sheets/Bag x 16 Bags)
Amount Of Content 1 case (100 sheets x 16 bags)

Si trova sulla pagina di Hi-Gene Handy Wipes 62101 Pink, il codice articolo è il seguente: 2-4194-02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2-4194-02.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico