• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tissue box (กล่องทิชชู่) 

Tissue box (กล่องทิชชู่) 

[Features]
· Simple push button operation to spray sterilization alcohol onto tissue
· A single refill allows for 300 uses (3 to 4 pushes per use).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2-9194-01

Codice componente
2-9194-01
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Compatible Box Size Material Compatible Wiper Footnotes Amount Of Content

24.93 €

14 giorni 240X120X55mm or LessMain Body, Lid, Button: ABS Resin, Tank: PE (Polyethylene), Pump: PP (Polypropylene), Packing: Silicone RubberComfort Service Paper Towel 37115(5-5056-01), Crecia EF Hand Towel Soft Type 37015(5-5057-01), Eye Wipes Economy (5-5378-01 - 02)* Tissues and antiseptic alcohol are not included.1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Other Size(mm) Approx. 325X130X85 Tank Capacity(mL) Approximately 190
Specifications Lutella Manufacturer Product Name Tissue box 76058 Manufacturer Model Number 76058
Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Tissue box (กล่องทิชชู่) , il codice articolo è il seguente: 2-9194-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2-9194-01.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico