Resin Cross Belt [Abrasive: Alundum Abrasive A] DAXB【10 Pezzi per confezione】

Resin Cross Belt [Abrasive: Alundum Abrasive A] DAXB
[Features]
· Suitable for grinding/polishing carbon steel / aluminum / copper / brass / other non-ferrous metals.
· Suitable for easily welded material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3-1828-01

Codice componente
3-1828-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

116.71 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Used Dispositivo da banco (Resinatura, ecc.) Width(mm) 100 Length(mm) 915
Base Materials Tela Particle Size(#) 40 Abrasive material Alundum (Allumina) (AA o A)
Material Material: polyester, cotton blended fabric + aluminum oxide Manufacturer Product Name Resin Cloth Belt, Abrasive Material: Alundum Abrasive Particles A #40 Manufacturer Model Number DAXB-K-FL #40
Number Contained In A Packet 1 Box (10 pcs)

Si trova sulla pagina di Resin Cross Belt [Abrasive: Alundum Abrasive A] DAXB, il codice articolo è il seguente: 3-1828-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3-1828-01.

Supporto tecnico