Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3-1829-02 |
3-1829-04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.60 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 13 giorni | 80 | Zirconia Resin Cloth Belt, Abrasive Material: Zirconia Abrasive Particles Z #80 | TZXB-FL #80 | ||
95.81 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 13 giorni | 120 | Zirconia Resin Cloth Belt, Abrasive Material: Zirconia Abrasive Particles Z #120 | TZXB-FL #120 |
Loading...
Tool Used | Dispositivo da banco (Resinatura, ecc.) | Width(mm) | 100 | Length(mm) | 915 |
---|---|---|---|---|---|
Abrasive material | Ossido di zirconio (Z) | Number Contained In A Packet | 1 Box (10 pcs) |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Manufacturer Product Name
Manufacturer Model Number
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali